(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฮีทเตอร์แบบมีครีบ สำหรับให้ความร้อนอากาศ แบบระบุได้อิสระ [วัสดุ] ฮีทเอลิเมนต์: SUS321, บุชชิ่ง: SUS304 (M16 × 1.5)
รหัสสินค้า |
---|
MAHSS12-[200-1500/10]-V[100,116,200]-W[150-2250/10] |
MAHUS12-[200-600/1]-A[60-100/1]-V[100,200]-W[150-1750/10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ก (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | จัดอันดับการไหล (W) | แรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AIR SHEATH HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.7≦W/cm2≦4.0 | - | 200 ~ 1500 | 150 ~ 2250 | 100 ~ 200 | ||
- | AIR SHEATH HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.3≦W/cm2≦4.0 | 60 ~ 100 | 200 ~ 600 | 150 ~ 1750 | 100 ~ 200 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง