(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลททำความร้อนสำหรับฮีตเตอร์แท่ง
แผ่นเพลททำความร้อนสำหรับฮีตเตอร์แท่ง มาพร้อมกับรูสำหรับติดตั้งฮีตเตอร์และเซนเซอร์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิดแผ่นเพลท : ไม่มีรูต๊าปเกลียว/ มีรูต๊าปเกลียว
- ขนาดแผ่นเพลท (mm.) : กำหนดความยาวได้ 3 ด้าน ความกว้าง (A) x ความยาว (B) X ความหนา (T)
ควมกว้าง (A) (mm.): สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 200 mm, และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
ความยาว (B) (mm.): สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 200 mm, และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
ความหนา(T) (mm.): สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 12 ถึง 30 mm, และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
- เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดรูฮีตเตอร์ (mm.) : 5, 6 , 8, 10, 12, 14 ,16 และ 18
- จำนวนรูฮีตเตอร์ : สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10
- วัสดุ:
ไม่มีรูต๊าปเกลียว - A5052
มีรูต๊าปเกลียว - SUS303
[การใช้งาน]
แผ่นเพลททำความร้อน ใช้สำหรับติดตั้งฮีตเตอร์แท่งจำนวนมากในเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
HTPLA-[50-200/1]-[50-200/1]-[12-30/1]-D[5,6,8,10,12,14,16,18]-N[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]-S[1.6,2.3,3.2,4.8]-L[10-100/1]-P[8-191/1]-Y[5-25/1]-F[3-197/1]-G[3-27/1] |
HTPLS-[50-200/1]-[50-200/1]-[12-30/1]-D[5,6,8,10,12,14,16,18]-N[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]-S[1.6,2.3,3.2,4.8]-L[10-100/1]-P[8-191/1]-Y[5-25/1]-F[3-197/1]-G[3-27/1] |
HTPLTS-[50-200/1]-[50-200/1]-[12-30/1]-D[5,6,8,10,12,14,16,18]-N[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]-S[1.6,2.3,3.2,4.8]-L[10-100/1]-P[8-191/1]-Y[5-25/1]-F[3-197/1]-G[3-27/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | ด้วยหรือไม่แตะ | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู เครื่องทำความร้อน [D] (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง เครื่องทำความร้อน ( พิทช์) [P] (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง เครื่องทำความร้อน [Y] (มิลลิเมตร) | จำนวนรู เครื่องทำความร้อน [N] | ความลึกของรู เซนเซอร์ [L] (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู เซนเซอร์ [S] (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง เซนเซอร์ [F] (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง เซนเซอร์ [G] (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HOT PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A5052 | ไม่มีมีรูต๊าป | 50 ~ 200 | 50 ~ 200 | 5 ~ 18 | 8 ~ 191 | 5 ~ 25 | 1 ~ 10 | 10 ~ 100 | 1.6 ~ 4.8 | 3 ~ 197 | 3 ~ 27 | 12 ~ 30 | ||
- | HOT PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มีมีรูต๊าป | 50 ~ 200 | 50 ~ 200 | 5 ~ 18 | 8 ~ 191 | 5 ~ 25 | 1 ~ 10 | 10 ~ 100 | 1.6 ~ 4.8 | 3 ~ 197 | 3 ~ 27 | 12 ~ 30 | ||
- | HOT PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS303 | มีรูต๊าป | 50 ~ 200 | 50 ~ 200 | 5 ~ 18 | 8 ~ 191 | 5 ~ 25 | 1 ~ 10 | 10 ~ 100 | 1.6 ~ 4.8 | 3 ~ 197 | 3 ~ 27 | 12 ~ 30 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ส่วนประกอบ ติดตั้ง | ประเภท แผ่นเพลท | เพลทให้ความร้อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง