1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮีทเตอร์แท่ง - แบบมีหน้าแปลน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฮีทเตอร์แท่งแบบมีหน้าแปลนบริเวณปลายแท่ง ฮีทเตอร์นี้สามารถยึดได้อย่างง่ายดายด้วยโบลท์ M4 ป้องกันไม่ให้ฮีทเตอร์หลุดออกมาจากอุปกรณ์



[M] วัสดุ: ฮีทเตอร์: SUS321
เทอร์มินอล: ทองแดง
สายไฟ: นิกเกิล (N)
ฟิล์มสายไฟ: ใยแก้วเบรด
อุณหภูมิที่ทนความร้อนของสายไฟ: 180 °C
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 600 °C

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าLVW
MCFH12250V200W1200

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MCFH6-[50-250/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-600/10]
MCFH8-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]
MCFH9.42-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]
MCFH10-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]
MCFH12-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]
MCFH12.6-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]
MCFH14-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(Ø)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟฟ้า
(V)
จัดอันดับการไหล
(W)

-

HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8650 ~ 250100 ~ 22050 ~ 600

-

HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10Up to 8850 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200

-

HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 108.1 to 9.99.4250 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200

-

HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10101050 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1200

-

HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.91250 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600

-

HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1011 to 13.912.650 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600

-

HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 1014 or more1450 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ คุณสมบัติ
- ฮีทเตอร์แท่งแบบมีหน้าแปลนบริเวณปลายแท่ง
ฮีทเตอร์นี้สามารถยึดได้อย่างง่ายดายด้วยโบลท์ M4
- ป้องกันไม่ให้ฮีทเตอร์หลุดออกมาจากอุปกรณ์
■ ข้อควรระวังในการใช้งาน
[!] อย่าปล่อยให้ฮีทเตอร์ทำงานขณะที่สัมผัสกับอากาศ หากเปิดใช้งานฮีทเตอร์ในขณะที่ส่วนสร้างความร้อนไม่ได้อยู่ในวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน ขดลวดอาจฉีกขาดได้เนื่องจากมีความร้อนแผ่ออกมาเกินปกติ

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) 600 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ฮีตเตอร์ ประเภทของ เทอร์มินอล ไม่มี หางปลา

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้