(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ เครื่องทำความร้อน แบบอินฟราเรดไกล [วัสดุ ของส่วนที่คายความร้อน] เซรามิก [แรงดันไฟฟ้า (V)] 200
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ A ] อุปกรณ์เสริม | ||
เครื่องทำความร้อน | ส่วนประกอบ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ||
MCHN (มาตรฐาน) | เซรามิก | NCHW2 | หุ้มฉนวนใยแก้ว | ตัวยึด (SUS304) |
MCHNN (ชนิดฉนวนความร้อนประสิทธิภาพสูง) | วัสดุฉนวนความร้อนเซรามิก | |||
MCHNNS (ชนิดฉนวนความร้อนประสิทธิภาพสูงพร้อมเซ็นเซอร์อุณหภูมิในตัว) |
ชนิด | [ M ] วัสดุ | เทอร์โมคัปเปิล | |
เฟรม แผ่นเพลท | พื้นผิว แผ่นเพลท | ||
MCHNP ( แผ่นฮีตเตอร์ อินฟราเรดไกล) | SUS304 | อะลูมิเนียม + การเคลือบผิว อินฟราเรดไกล | K เทอร์โมคัปเปิล (4030S เท่านั้น) |
รหัสสินค้า |
MCHN4 |
รหัสสินค้า | A | B | C | (a) | (b) | (ค) | W ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบใช้ไฟฟ้า ) | V (แรงดันไฟฟ้า) | อุณหภูมิ พื้นผิว สูงสุด (°C) | ความยาวคลื่น ที่ปล่อยออกมา (µm) | ราคาต่อหน่วย | |||
รุ่น | ลำดับที่ | MCHN | MCHNN | MCHNNS | ||||||||||
MCHN MCHNN MCHNNS | 1 | 60 | 240 | 48 (48) | 22 (15) | 30 (21) | 35 (32) | 400 | 200 1 เฟส | 600 | 2 to 20 | |||
2 | 600 | 680 | ||||||||||||
3 | 122 (125) | 122 (125) | 24 (8) | 30 (14) | 37 (25) | 400 | 600 | |||||||
4 | 600 | 680 |
รหัสสินค้า | A | B | a | b | W ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบใช้ไฟฟ้า ) | V (แรงดันไฟฟ้า) | อุณหภูมิ พื้นผิว สูงสุด (°C) | ใช้ เทอร์โมคัปเปิล | น้ำหนัก (กก.) | ราคาต่อหน่วย | |
รุ่น | ลำดับที่ | ||||||||||
MCHNP | 4030 | 400 | 300 | 368 | 268 | 1000 | 200 1 เฟส | 250 | — | 6.0 | |
4030S | K เทอร์โมคัปเปิล |
รหัสสินค้า |
---|
MCHN1 |
MCHN2 |
MCHN3 |
MCHN4 |
MCHNN1 |
MCHNN2 |
MCHNN3 |
MCHNN4 |
MCHNNS1 |
MCHNNS2 |
MCHNNS3 |
MCHNNS4 |
MCHNP4030 |
MCHNP4030S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทรังสีอินฟราเรด | จัดอันดับการไหล (W) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เซนเซอร์ | ประเภท เครื่องทำความร้อน เซรามิก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,760.85 | CERAMIC HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | เซรามิก | 400 | 60 | 245 | ไม่มี เซนเซอร์ | รุ่นมาตรฐาน | |
฿ 1,760.85 | CERAMIC HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | เซรามิก | 600 | 60 | 245 | ไม่มี เซนเซอร์ | รุ่นมาตรฐาน | |
฿ 1,924.65 | CERAMIC HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | เซรามิก | 400 | 125 | 125 | ไม่มี เซนเซอร์ | รุ่นมาตรฐาน | |
฿ 1,924.65 | CERAMIC HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | เซรามิก | 600 | 125 | 125 | ไม่มี เซนเซอร์ | รุ่นมาตรฐาน | |
฿ 2,730.00 | CERAMIC HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | เซรามิก | 400 | 60 | 245 | ไม่มี เซนเซอร์ | ฉนวนกันความร้อนชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง | |
฿ 2,730.00 | CERAMIC HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เซรามิก | 600 | 60 | 245 | ไม่มี เซนเซอร์ | ฉนวนกันความร้อนชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง | |
฿ 2,957.50 | CERAMIC HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | เซรามิก | 400 | 122 | 122 | ไม่มี เซนเซอร์ | ฉนวนกันความร้อนชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง | |
฿ 2,957.50 | CERAMIC HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เซรามิก | 600 | 122 | 122 | ไม่มี เซนเซอร์ | ฉนวนกันความร้อนชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง | |
฿ 3,412.50 | CERAMIC HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | เซรามิก | 400 | 60 | 245 | พร้อมเซนเซอร์ | ฉนวนกันความร้อนชนิดประสิทธิภาพสูงพร้อม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบฝัง | |
฿ 3,412.50 | CERAMIC HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เซรามิก | 600 | 60 | 245 | พร้อมเซนเซอร์ | ฉนวนกันความร้อนชนิดประสิทธิภาพสูงพร้อม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบฝัง | |
฿ 3,640.00 ฿ 1,783.60 | CERAMIC HEATERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เซรามิก | 400 | 122 | 122 | พร้อมเซนเซอร์ | ฉนวนกันความร้อนชนิดประสิทธิภาพสูงพร้อม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบฝัง | ||
฿ 3,640.00 | CERAMIC HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เซรามิก | 600 | 122 | 122 | พร้อมเซนเซอร์ | ฉนวนกันความร้อนชนิดประสิทธิภาพสูงพร้อม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบฝัง | |
฿ 25,980.50 | PANEL HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แผงหน้าปัด | 1000 | 400 | 300 | ไม่มี เซนเซอร์ | - | |
฿ 27,300.00 | PANEL HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แผงหน้าปัด | 1000 | 400 | 300 | พร้อมเซนเซอร์ | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทำความร้อน สะอาด | แพทเทิร์น การใช้งาน | วัตถุ เดียว | หมวดหมู่ ตัวเครื่อง เดียว | ฮีตเตอร์ อินฟราเรด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ พื้นที่ การทำความร้อน | เซรามิก | แรงดันไฟฟ้า(V) | 200 | ประเภท | เครื่องทำความร้อน ตัวเครื่อง หลัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง