(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฮีทเตอร์หุ้มด้วยยางซิลิโคน จึงทนความร้อนได้ดีเยี่ยม เนื่องจากเป็นฮีทเตอร์แบบเส้น จึงใช้ได้กับรูปทรงใดก็ได้
รหัสสินค้า |
---|
MCDH1 |
MCDH2 |
MCDH3 |
MCDH4 |
MCDH5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พลังงานไฟฟ้า (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 819.00 | CORD HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | |
฿ 1,023.75 | CORD HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | |
฿ 1,287.65 | CORD HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | |
฿ 1,547.00 | CORD HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 40 | |
฿ 1,842.75 | CORD HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 50 |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้า(V) | 300 or more | จัดอันดับการไหล(W) | Up to 120 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง