(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้เป็นเครื่องกำเนิดลมร้อน [ความถี่แหล่งจ่ายไฟ]สำหรับ 50/60 Hz
รหัสสินค้า |
MAHY3020 |
MAHY1310 | MAHY3020 | MAHY5020 | ||
แหล่งจ่ายไฟ | เฟสเดี่ยว 100V | เฟสเดียว 200 V | 3 เฟส 200 V | |
ความจุฮีทเตอร์ (kW) | 1.3 | 3.0 | 5.0 | |
ช่วงควบคุมอุณหภูมิ (°C) | อุณหภูมิแวดล้อม ~ 200°C | อุณหภูมิแวดล้อม ~ 300°C | อุณหภูมิแวดล้อม ~ 350°C | |
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตทางออก (มม.) | ⌀50 | ⌀65 | ||
* ปริมาตรลมสูงสุด | เปิดสุด | 1.0/1.4 (50Hz/60Hz) | 2.7/3.2 (50Hz/60Hz) | |
1/3 เปิด | 0.3/0.4 (50Hz/60Hz) | 1.0/1.3 (50Hz/60Hz) | ||
อุณหภูมิอากาศนำเข้า (°C) | อุณหภูมิแวดล้อม | |||
กลไกการควบคุม: ตัวบอกอุณหภูมิ | แบบดิจิตอล | |||
: ตัวควบคุม | SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | |||
: เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ | K เทอร์โมคัปเปิล | |||
: วงจรความปลอดภัย | อุณหภูมิเกิน / อินเตอร์ล็อก | |||
การปรับปริมาตรลม | แดมเปอร์แบบแมนนวล | |||
น้ำหนัก | 10 กก. | 13 กก. | 27 กก. |
รหัสสินค้า |
---|
MAHY3020 |
MAHY5020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ เครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน (°ค) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60,060.00 | HOT-AIR GENERATION UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 1 เฟส 200 โวลต์ | ~ 200 | ||
฿ 125,125.00 | HOT-AIR GENERATION UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 3 เฟส 200 โวลต์ | ~ 300 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | เครื่องวัดความถี่ พาวเวอร์ซัพพลาย | ทั่วไปสำหรับ 50/60 Hz |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง