(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] โฮลเดอร์: สังกะสีอัลลอยด์ ที่มีความแข็งแรงสูง,ก้าน กับลูก: S35C (20 ถึง 28HRC),บู๊ท: ยางสังเคราะห์ ชนิดพิเศษ NBR "ความแข็ง";ส่วนทรงกลม: 650HV หรือมากกว่า
รหัสสินค้า |
---|
RBID6 |
RBID8 |
RBID10 |
RBID10A |
RBID12 |
RBID12A |
RBID14 |
RBID14A |
RBID16 |
RBID16A |
RBIDL5 |
RBIDL6 |
RBIDL8 |
RBIDL10 |
RBIDL10A |
RBIDL12 |
RBIDL12A |
RBIDL14 |
RBIDL14A |
RBIDL16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียวเชื่อมต่อ | ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว | มุมเอียงที่ยอมรับได้ θ (องศา) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 251.16 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6×1.0 | เกลียว ด้านขวา | 25 | |
฿ 294.84 ฿ 120.50 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8×1.25 | เกลียว ด้านขวา | 25 | ||
฿ 345.80 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | เกลียว ด้านขวา | 25 | |
฿ 345.80 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | เกลียว ด้านขวา | 25 | |
฿ 440.44 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | เกลียว ด้านขวา | 25 | ||
฿ 440.44 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M12] M12 × 1.25 | เกลียว ด้านขวา | 25 | |
฿ 538.72 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M14] M14 x 2.0 | เกลียว ด้านขวา | 17 | |
฿ 538.72 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M14] M14 × 1.5 | เกลียว ด้านขวา | 17 | |
฿ 582.40 ฿ 284.50 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M16] M16 x 2.0 | เกลียว ด้านขวา | 17 | ||
฿ 596.96 ฿ 316.39 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | เกลียว ด้านขวา | 17 | ||
฿ 243.88 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | M5×0.8 | เกลียว ซ้าย | 25 | |
฿ 251.16 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | M6×1.0 | เกลียว ซ้าย | 25 | |
฿ 294.84 ฿ 154.41 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8×1.25 | เกลียว ซ้าย | 25 | ||
฿ 345.80 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | - | เกลียว ซ้าย | 25 | |
฿ 345.80 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | - | เกลียว ซ้าย | 25 | |
฿ 440.44 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | - | เกลียว ซ้าย | 25 | |
฿ 440.44 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | [M12] M12 × 1.25 | เกลียว ซ้าย | 25 | |
฿ 538.72 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | [M14] M14 x 2.0 | เกลียว ซ้าย | 17 | |
฿ 538.72 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | [M14] M14 × 1.5 | เกลียว ซ้าย | 17 | |
฿ 582.40 | ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M16] M16 x 2.0 | เกลียว ซ้าย | 17 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตลับลูกปืน ปลายก้าน | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | Link Ball แบบตรง | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง