(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ข้อต่ออุปกรณ์ต่อร่วม- ขนาดสั้น
- รหัสสินค้ารุ่น NJCB, NJCM และ NJC อยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ของข้อต่อร่วม MISUMI
- วัสดุหลัก: เหล็กกล้าหรือเทียบเท่า S45C และสเตนเลส SUS304
- การเคลือบผิว: การชุบรมดำและการชุบนิเกิล
- ขนาดเกลียว (M) : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 และ 18 mm
- ระยะห่างระหว่างเกลียว: 0.5, 0.7, 0.8, 1, 1.25 และ 1.5 mm
- วิธีการยึดติดตั้ง: รูเกลียว
- ข้อต่อแบบสั้นพิเศษจะสามารถใช้ได้ในพื้นที่จำกัด
รุ่น | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว |
NJCB | S45C | การรมดำ Black Oxide |
NJCM | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
NJCS | SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
NJCS10-1.25 NJCB18-1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว M (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,169.35 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M3 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 1,201.20 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M4 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 1,233.05 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M5 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 1,365.00 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M6 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 1,496.95 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M8 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 1,656.20 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M10 | 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 1,756.30 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M12 | 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 1,820.00 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M14 | 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 1,883.70 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M16 | 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 1,951.95 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M18 | 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 1,287.65 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M3 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,324.05 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M4 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,360.45 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M5 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,501.50 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M6 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,642.55 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M8 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,820.00 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M10 | 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,929.20 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M12 | 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 2,002.00 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M14 | 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 2,074.80 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M16 | 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 2,143.05 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M18 | 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 2,179.45 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M3 | 0.5 | SUS304 | ไม่มี | |
฿ 2,247.70 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M4 | 0.7 | SUS304 | ไม่มี | |
฿ 2,306.85 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M5 | 0.8 | SUS304 | ไม่มี | |
฿ 2,566.20 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M6 | 1 | SUS304 | ไม่มี | |
฿ 2,793.70 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M8 | 1 | SUS304 | ไม่มี | |
฿ 3,107.65 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M10 | 1.25 | SUS304 | ไม่มี | |
฿ 3,280.55 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M12 | 1.25 | SUS304 | ไม่มี | |
฿ 3,407.95 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M14 | 1.5 | SUS304 | ไม่มี | |
฿ 3,530.80 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M16 | 1.5 | SUS304 | ไม่มี | |
฿ 3,640.00 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M18 | 1.5 | SUS304 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ รอยบาก | รวม อุปกรณ์เสริม | ไม่รวม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง