1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ - ชนิดเครื่องมือน้อยกว่า

ข้อต่อ - ชนิดเครื่องมือน้อยกว่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 450.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ข้อต่ออุปกรณ์ต่อร่วม- รุ่นใช้เครื่องมือติดตั้งน้อย
- รหัสสินค้ารุ่น NJUT และ NJUTS อยู่ในชุดสินค้าข้อต่ออุปกรณ์ต่อร่วมMISUMI
- ประเภทสินค้า: ข้อต่อมีรอยต่อยึดคู่
- วัสดุหลัก: เหล็กกล้าเทียบเท่า S45C และสเตนเลส SUS304
- วัสดหมุดสปริง: สแตนเลส SUS304
- กระบวนการเคลือบผิว (S45C): ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต
- ขนาดเกลียว (M) 4, 5, 6, 8 และ 10 mm
- ระยะห่างระหว่างเกลียว: 0.7, 0.8, 1 และ 1.25 mm
- สินค้ารุ่นนี้สามารถประกอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการบำรุงดูแล
- วิธีการเลือกและสั่งซื้อข้อต่อสลักเพื่อใช้งาน โปรดตรวจสอบกับคู่มือตารางสินค้าของMISUMI

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NJUT4
NJUT5
NJUT6
NJUT8
NJUT10
NJUTS4
NJUTS5
NJUTS6
NJUTS8
NJUTS10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด เกลียว M
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 450.45

KNUCKLE JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M4[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 509.60

KNUCKLE JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 509.60

KNUCKLE JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 91 วัน 10M6[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 600.60

KNUCKLE JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M8[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 700.70

KNUCKLE JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 637.00

KNUCKLE JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M4SUS304ไม่มี

฿ 796.25

KNUCKLE JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M5SUS304ไม่มี

฿ 796.25

KNUCKLE JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M6SUS304ไม่มี

฿ 1,096.55

KNUCKLE JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M8SUS304ไม่มี

฿ 1,533.35

KNUCKLE JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M10SUS304ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อ รอยบาก รวม อุปกรณ์เสริม ไม่รวม

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้