1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟลทติ้งจอยท์, การติดตั้งหน้าแปลน - หน้าแปลนสี่เหลี่ยม / หน้าแปลนสี่เหลี่ยม - บาง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โฟลทติ้งจอยท์, การติดตั้งหน้าแปลน - หน้าแปลนสี่เหลี่ยม / หน้าแปลนสี่เหลี่ยม - บาง
  • โฟลทติ้งจอยท์, การติดตั้งหน้าแปลน - หน้าแปลนสี่เหลี่ยม / หน้าแปลนสี่เหลี่ยม - บาง
  • โฟลทติ้งจอยท์, การติดตั้งหน้าแปลน - หน้าแปลนสี่เหลี่ยม / หน้าแปลนสี่เหลี่ยม - บาง
  • โฟลทติ้งจอยท์, การติดตั้งหน้าแปลน - หน้าแปลนสี่เหลี่ยม / หน้าแปลนสี่เหลี่ยม - บาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 413.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ โฟลทติ้งจอยท์ ชนิด ความแข็ง ต่ำที่ รองรับการใช้งาน กับ M3 ถึง M26

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FJCF6
FJCF8
FJCF10
FJCF14
FJCF18
FJCF22
FJCF26
FJCFM6
FJCFM8
FJCFM10
FJCFM14
FJCFM18
FJCFM22
FJCFM26
FJCFS6
FJCFS8
FJCFS10
FJCFS14
FJCFS18
FJCFS22
FJCFS26
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ความเยื้องศูนย์ที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)

฿ 413.37

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.0[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C0.5

฿ 416.96

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M8[1 ถึง 1.75] 1.25[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C0.5

฿ 420.56

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.25[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C0.5

฿ 560.74

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M10 ถึง M18] M14[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C0.5

฿ 815.95

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M18[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C0.75

฿ 938.16

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M20 ถึง M26] M22[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C1

฿ 1,344.34

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M20 ถึง M26] M26[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C1

฿ 427.75

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.0[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C-

฿ 452.91

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M8[1 ถึง 1.75] 1.25[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C-

฿ 460.10

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.25[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C-

฿ 618.25

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M10 ถึง M18] M14[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C-

฿ 1,020.84

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M10 ถึง M18] M18[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C-

฿ 1,200.56

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M20 ถึง M26] M22[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C-

฿ 1,685.82

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M20 ถึง M26] M26[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C-

฿ 900.90

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.0[สเตนเลส] SUS3040.5

฿ 910.00

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M8[1 ถึง 1.75] 1.25[สเตนเลส] SUS3040.5

฿ 923.65

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.25[สเตนเลส] SUS3040.5

฿ 1,237.60

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M14[1 ถึง 1.75] 1.5[สเตนเลส] SUS3040.5

฿ 1,638.00

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M10 ถึง M18] M18[1 ถึง 1.75] 1.5[สเตนเลส] SUS3040.75

฿ 2,206.75

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M20 ถึง M26] M22[1 ถึง 1.75] 1.5[สเตนเลส] SUS3041

฿ 2,939.30

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M20 ถึง M26] M26[1 ถึง 1.75] 1.5[สเตนเลส] SUS3041

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โฟลทติ้งจอยท์ / ชนิดหน้าแปลน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน รู
กระบอกสูบ ใช้งานได้ กระบอกลม เมาท์ครีบ ทรงสี่เหลี่ยม กระบวนการเตรียมผิว การรมดำ Black Oxide

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้