(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ข้อต่อโฟลทติ้งชนิดติดตั้งโดยใช้หน้าแปลน
รหัสสินค้า |
---|
FLCF8-1.0 |
FLCF10-1.25 |
FLCF12-1.5 |
FLCF14-1.5 |
FLCF16-1.5 |
FLCF18-1.5 |
FLCF22-1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ อนุญาต (มิลลิเมตร) | แรงดึง/แรงความกดสูงสุดที่ใช้ (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,207.02 | FLOATING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | 0.5 | 0.588 | |
฿ 2,242.97 | FLOATING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | 0.75 | 1.177 | |
฿ 2,278.91 | FLOATING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | [M10 ถึง M18] M12 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | 0.75 | 1.177 | |
฿ 2,760.58 | FLOATING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | [M10 ถึง M18] M14 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | 1 | 5.296 | |
฿ 2,803.71 | FLOATING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | [M10 ถึง M18] M16 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | 1 | 5.296 | |
฿ 2,850.44 | FLOATING CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M10 ถึง M18] M18 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | 1 | 5.296 | ||
฿ 3,371.64 | FLOATING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | [M20 ถึง M26] M22 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | 1.5 | 7.644 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ / ชนิดหน้าแปลน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน | รู |
---|---|---|---|---|---|
กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม | เบี่ยงเบนเชิงมุมที่อนุญาต (A °)(องศา) | ±5 | ประเภทการติดตั้ง | ชนิดที่มีการยึดติด หน้าแปลน |
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์ ไบร์ทโครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง