1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วนเชื่อมต่อ - อเนกประสงค์

ส่วนเชื่อมต่อ - อเนกประสงค์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลิงค์ข้อต่อ ต่อ แบบเหลี่ยม ข้อต่อแบบ แบบกลม เอนกประสงค์

ส่วนเชื่อมต่อ - รอยบากเกลียวในคู่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่น[ M ] 
วัสดุ
สี่เหลี่ยมแบบกลม
LACFLACGเหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

สเปค

รหัสสินค้าLW
LACF12
12016
ส่วนเชื่อมต่อ - รอยบากเกลียวในคู่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การปรับแต่ง

ส่วนเชื่อมต่อ - รอยบากเกลียวในคู่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LACF3-[40-100/1]-[5,​6,​9]
LACF4-[40-100/1]-[5,​6,​9]
LACF5-[50-100/1]-[5,​6,​9,​12]
LACF6-[50-100/1]-[5,​6,​9,​12]
LACF8-[50-120/1]-[9,​12,​16,​19]
LACF10-[50-120/5]-[9,​12,​16,​19]
LACF12-[60-120/5]-[12,​16,​19]
LACF13-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACF14-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACF15-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACF16-[60-120/5]-[12,​16,​19,​22]
LACF18-[60-120/1]-[12,​16,​19,​22]
LACF20-[60-120/5]-[12,​16,​19,​22]
LACF25-[60-120/1]-[12,​16,​19,​22]
LACG3-[40-100/1]-[5,​6,​9]
LACG4-[40-100/1]-[5,​6,​9]
LACG5-[50-100/1]-[5,​6,​9,​12]
LACG6-[50-100/1]-[5,​6,​9,​12]
LACG8-[50-120/1]-[9,​12,​16,​19]
LACG10-[50-120/5]-[9,​12,​16,​19]
LACG12-[60-120/5]-[12,​16,​19]
LACG13-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACG14-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACG15-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACG16-[60-120/5]-[12,​16,​19,​22]
LACG18-[60-120/1]-[12,​16,​19,​22]
LACG20-[60-120/1]-[12,​16,​19,​22]
LACG25-[60-120/1]-[12,​16,​19,​22]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบเหลี่ยม)340 ~ 1005 ~ 9

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบเหลี่ยม)440 ~ 1005 ~ 9

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบเหลี่ยม)550 ~ 1005 ~ 12

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบเหลี่ยม)650 ~ 1005 ~ 12

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบเหลี่ยม)850 ~ 1209 ~ 19

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบเหลี่ยม)1050 ~ 1209 ~ 19

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบเหลี่ยม)1260 ~ 12012 ~ 19

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบเหลี่ยม)1360 ~ 12012 ~ 19

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบเหลี่ยม)1460 ~ 12012 ~ 19

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบเหลี่ยม)1560 ~ 12012 ~ 19

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบเหลี่ยม)1660 ~ 12012 ~ 22

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบเหลี่ยม)1860 ~ 12012 ~ 22

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบเหลี่ยม)2060 ~ 12012 ~ 22

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบเหลี่ยม)2560 ~ 12012 ~ 22

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบกลม)340 ~ 1005 ~ 9

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบกลม)440 ~ 1005 ~ 9

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบกลม)550 ~ 1005 ~ 12

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบกลม)650 ~ 1005 ~ 12

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบกลม)850 ~ 1209 ~ 19

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบกลม)1050 ~ 1209 ~ 19

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบกลม)1260 ~ 12012 ~ 19

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบกลม)1360 ~ 12012 ~ 19

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบกลม)1460 ~ 12012 ~ 19

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบกลม)1560 ~ 12012 ~ 19

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบกลม)1660 ~ 12012 ~ 22

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบกลม)1860 ~ 12012 ~ 22

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบกลม)2060 ~ 12012 ~ 22

-

LINK 1 ชิ้น 8 วัน 10อเนกประสงค์ (แบบกลม)2560 ~ 12012 ~ 22

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ส่วนเชื่อมต่อ - รอยบากเกลียวในคู่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนหลุม 2 ชิ้น วัสดุ SS400 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้