(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฟลทติ้งจอยท์ ประเภทที่สามารถติดเข้ากับแกน กระบอกสูบ ด้วย เกลียว ตัวเมีย ปลาย
TYPE | ส่วนประกอบ | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | [H] ความแข็ง พื้นผิว | |
ชนิดขนาด F ตามที่มีให้เลือก | F แบบกำหนดได้ | ||||
FJTM | FJTMF | (1)(2) | เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 500HV or more |
FJNM | FJNMF | (1)(3) |
รหัสสินค้า | — | T | — | F |
FJTM5-0.8 FJNMF10-1.5 | — — | 4 8 | — | 20 |
รหัสสินค้า | T การเลือก | F | H | D | B | (C) | T | T1 | D1 | D | ||||||||||
TYPE | M พิทช์ | F แบบกำหนดได้ เลือกได้ | F แบบกำหนดได้ เพิ่มขึ้น 1 มม | |||||||||||||||||
ชนิดขนาด F ตามที่มีให้เลือก FJTM FJNM F แบบกำหนดได้ FJTMF FJNMF | 3-0.5 | 3 | 4* | 10 | 7 to 15 | 3 | 6 | 8 | 9.2 | 3 | 5 | 9 | 3.2 | |||||||
4-0.7 | 3 | 4* | 13 | 8 to 20 | 7 | 10 | 11.5 | 11 | 4.3 | |||||||||||
5-0.8 | 3 | 4 | 6* | 10 | 15 | 8 to 25 | 8 | 12 | 13.9 | 6 | 13 | 5.3 | ||||||||
6-1.0 | 4 | 6* | 12 | 21 | 9 to 30 | 10 | 14 | 16.2 | 4 | 15 | 6.4 | |||||||||
8-1.25 | 4 | 6 | 8* | 9 | 12 | 23 | 11 to 40 | 4 | 13 | 17 | 19.6 | 8 | 18 | 8.4 | ||||||
10-1.5 | 8* | 10 | 27 | 13 to 50 | 16 | 21 | 24.2 | 22 | 10.5 | |||||||||||
16-2.0 | 12 | 15* | 43 | 21 to 80 | 5 | 25 | 30 | 34.6 | 5 | 14 | 31 | 17 | ||||||||
20-2.5 | 15* | 48 | 24 to 100 | 21 | ||||||||||||||||
22-2.5 | 15 | 20* | 52 | 27 to 100 | 6 | 27 | 32 | 36.9 | 35 | 23 |
M พิทช์ | FJTM_ FJNM_ ขนาด T* | HLRA_P. 1429 HLRB_P. 1429 HLRC_P. 1430 | FJTM_ FJNM_ ขนาด T* | HLRE_ P. 1428 | FJTM_ FJNM_ ขนาด T | HLRD_ P. 1430 | FJTM_ FJNM_ ขนาด T | HLRL_ P. 1428 | FJTM_ FJNM_ ขนาด T | HLRAF P. 1429 |
3-0.5 | 4 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | 3 to 4 | 6-3 to 4 |
4-0.7 | 7 | 7 | 3 to 4 | 7-3 to 4 | ||||||
5-0.8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 3 to 10 | 8-3 to 10 |
6-1.0 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 4 to 12 | 10-4 to 12 | |||
8-1.25 | 8 | 13 | 8 | 13 | — | — | 13 | 4 to 12 | 13-4 to 12 | |
10-1.5 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 to 10 | 16-8 to 10 | ||||
16-2.0 | 15 | 25 | 15 | 25 | — | — | 12 to 15 | 27-12 to 15 | ||
20-2.5 | — | — | ||||||||
22-2.5 | 20 | 27 | 20 | — | 15 to 20 | 27-15 to 20 |
รหัสสินค้า |
---|
FJNM3-0.5-[3,4] |
FJNM4-0.7-[3,4] |
FJNM5-0.8-[3,4,6,10] |
FJNM6-1.0-[4,6,12] |
FJNM8-1.25-[4,6,8,9,12] |
FJNM10-1.5-[8,10] |
FJNM16-2.0-[12,15] |
FJNM20-2.5-15 |
FJNM22-2.5-[15,20] |
FJNMF3-0.5-[3,4]-[7-15/1] |
FJNMF4-0.7-[3,4]-[8-20/1] |
FJNMF5-0.8-[3,4,6,10]-[8-25/1] |
FJNMF6-1.0-[4,6,12]-[9-30/1] |
FJNMF8-1.25-[4,6,8,9,12]-[11-40/1] |
FJNMF10-1.5-[8,10]-[13-50/1] |
FJNMF16-2.0-[12,15]-[21-80/1] |
FJNMF20-2.5-15-[24-100/1] |
FJNMF22-2.5-[15,20]-[27-100/1] |
FJTM3-0.5-[3,4] |
FJTM4-0.7-[3,4] |
FJTM5-0.8-[3,4,6,10] |
FJTM6-1.0-[4,6,12] |
FJTM8-1.25-[4,6,8,9,12] |
FJTM10-1.5-[8,10] |
FJTM16-2.0-[12,15] |
FJTM20-2.5-15 |
FJTM22-2.5-[15,20] |
FJTMF3-0.5-[3,4]-[7-15/1] |
FJTMF4-0.7-[3,4]-[8-20/1] |
FJTMF5-0.8-[3,4,6,10]-[8-25/1] |
FJTMF6-1.0-[4,6,12]-[9-30/1] |
FJTMF8-1.25-[4,6,8,9,12]-[11-40/1] |
FJTMF10-1.5-[8,10]-[13-50/1] |
FJTMF16-2.0-[12,15]-[21-80/1] |
FJTMF20-2.5-15-[24-100/1] |
FJTMF22-2.5-[15,20]-[27-100/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว F (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ร่อง T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M3 | [0.5 ถึง 0.8] 0.5 | - | 3 ~ 4 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | - | 3 ~ 4 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | - | 3 ~ 10 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | - | 4 ~ 12 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | - | 4 ~ 12 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | - | 8 ~ 10 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M16 | [2 ถึง 2.5] 2.0 | - | 12 ~ 15 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M20 | [2 ถึง 2.5] 2.5 | - | 15 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M22 | [2 ถึง 2.5] 2.5 | - | 15 ~ 20 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M3 | [0.5 ถึง 0.8] 0.5 | 7 ~ 15 | 3 ~ 4 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | 8 ~ 20 | 3 ~ 4 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | 8 ~ 25 | 3 ~ 10 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | 9 ~ 30 | 4 ~ 12 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | 11 ~ 40 | 4 ~ 12 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | 13 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M16 | [2 ถึง 2.5] 2.0 | 21 ~ 80 | 12 ~ 15 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M20 | [2 ถึง 2.5] 2.5 | 24 ~ 100 | 15 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M22 | [2 ถึง 2.5] 2.5 | 27 ~ 100 | 15 ~ 20 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M3 | [0.5 ถึง 0.8] 0.5 | - | 3 ~ 4 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | - | 3 ~ 4 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | - | 3 ~ 10 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | - | 4 ~ 12 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | - | 4 ~ 12 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | - | 8 ~ 10 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M16 | [2 ถึง 2.5] 2.0 | - | 12 ~ 15 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M20 | [2 ถึง 2.5] 2.5 | - | 15 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M22 | [2 ถึง 2.5] 2.5 | - | 15 ~ 20 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M3 | [0.5 ถึง 0.8] 0.5 | 7 ~ 15 | 3 ~ 4 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | 8 ~ 20 | 3 ~ 4 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | 8 ~ 25 | 3 ~ 10 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | 9 ~ 30 | 4 ~ 12 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | 11 ~ 40 | 4 ~ 12 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | 13 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M16 | [2 ถึง 2.5] 2.0 | 21 ~ 80 | 12 ~ 15 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M20 | [2 ถึง 2.5] 2.5 | 24 ~ 100 | 15 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M22 | [2 ถึง 2.5] 2.5 | 27 ~ 100 | 15 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เทียบเท่า S45C | กระบวนการเตรียมผิว | ซอลท์บาธไนไตรดิง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง