(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ แบบลอยที่สามารถใช้กับ สกรู กระบอกสูบ ขนาดเล็กขนาด M3 ถึง M6
รหัสสินค้า |
---|
FLCM3-0.5 |
FLCM4-0.7 |
FLCM5-0.8 |
FLCM6-1.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | แรงดึง/แรงความกดสูงสุดที่ใช้ (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,096.32 | FLOATING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M3 ถึง M8] M3 | [0.5 ถึง 0.8] 0.5 | 0.019 | |
฿ 1,114.30 | FLOATING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | 0.053 | |
฿ 1,150.24 | FLOATING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | 0.121 | |
฿ 1,189.78 | FLOATING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | 0.121 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน | เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | C3604 | ความเยื้องศูนย์ อนุญาต(มิลลิเมตร) | 0.5 |
เบี่ยงเบนเชิงมุมที่อนุญาต (A °)(องศา) | ±5 | ประเภทการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | วัสดุ สตัด | SUS304 |
กระบวนการเตรียมผิว | การรมดำ Black Oxide |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง