(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โอริง/ P ซีรี่ส์/ ทนสารเคมี / ความร้อน
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 2.8 ถึง 29.7
● ความหนา (mm.) : 1.9, 2.4 และ 3.5
● วัสดุ : Perยางฟลูออโรคาร์บอน
● Max ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) / คุณสมบัติ
MPPEM -> 260 ℃ / ทนสารเคมี
MPPEJ -> 320 ℃ / ทนความร้อนแบบพิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซ สำหรับชิ้นงานที่มีการเคลื่อนที่
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ทำ (หรือ d) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด W (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 404.95 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.8 | 1.9 | ทนความร้อน | 3 | ||
฿ 445.90 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3.8 | 1.9 | ทนความร้อน | 4 | |
฿ 482.30 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4.8 | 1.9 | ทนความร้อน | 5 | |
฿ 518.70 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.8 | 1.9 | ทนความร้อน | 6 | |
฿ 564.20 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6.8 | 1.9 | ทนความร้อน | 7 | |
฿ 577.85 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7.8 | 1.9 | ทนความร้อน | 8 | |
฿ 618.80 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8.8 | 1.9 | ทนความร้อน | 9 | |
฿ 673.40 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 9.8 | 1.9 | ทนความร้อน | 10 | |
฿ 969.15 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.8 | 2.4 | ทนความร้อน | 11 | |
฿ 1,028.30 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11.8 | 2.4 | ทนความร้อน | 12 | |
฿ 1,151.15 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13.8 | 2.4 | ทนความร้อน | 14 | |
฿ 1,237.60 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14.8 | 2.4 | ทนความร้อน | 15 | ||
฿ 1,310.40 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15.8 | 2.4 | ทนความร้อน | 16 | ||
฿ 1,319.50 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17.8 | 2.4 | ทนความร้อน | 18 | ||
฿ 1,351.35 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 19.8 | 2.4 | ทนความร้อน | 20 | |
฿ 1,446.90 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20.8 | 2.4 | ทนความร้อน | 21 | |
฿ 1,492.40 ฿ 846.19 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21.8 | 2.4 | ทนความร้อน | 22 | ||
฿ 2,616.25 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 23.7 | 3.5 | ทนความร้อน | 24 | |
฿ 2,752.75 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 24.7 | 3.5 | ทนความร้อน | 25 | |
฿ 2,962.05 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25.7 | 3.5 | ทนความร้อน | 26 | |
฿ 3,025.75 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 27.7 | 3.5 | ทนความร้อน | 28 | |
฿ 3,121.30 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 28.7 | 3.5 | ทนความร้อน | 29 | |
฿ 3,257.80 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 29.7 | 3.5 | ทนความร้อน | 30 | |
฿ 364.00 ฿ 88.42 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.8 | 1.9 | ทนสารเคมี | 3 | ||
฿ 364.00 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.8 | 1.9 | ทนสารเคมี | 4 | |
฿ 368.55 ฿ 96.89 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.8 | 1.9 | ทนสารเคมี | 5 | |
฿ 418.60 ฿ 83.72 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.8 | 1.9 | ทนสารเคมี | 6 | ||
฿ 441.35 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.8 | 1.9 | ทนสารเคมี | 7 | |
฿ 459.55 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.8 | 1.9 | ทนสารเคมี | 8 | |
฿ 495.95 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8.8 | 1.9 | ทนสารเคมี | 9 | |
฿ 523.25 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9.8 | 1.9 | ทนสารเคมี | 10 | ||
฿ 714.35 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10.8 | 2.4 | ทนสารเคมี | 11 | |
฿ 682.50 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 11.8 | 2.4 | ทนสารเคมี | 12 | ||
฿ 846.30 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13.8 | 2.4 | ทนสารเคมี | 14 | |
฿ 887.25 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 14.8 | 2.4 | ทนสารเคมี | 15 | |
฿ 914.55 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15.8 | 2.4 | ทนสารเคมี | 16 | |
฿ 941.85 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17.8 | 2.4 | ทนสารเคมี | 18 | |
฿ 969.15 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19.8 | 2.4 | ทนสารเคมี | 20 | |
฿ 1,010.10 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20.8 | 2.4 | ทนสารเคมี | 21 | |
฿ 1,064.70 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 21.8 | 2.4 | ทนสารเคมี | 22 | |
฿ 1,842.75 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 23.7 | 3.5 | ทนสารเคมี | 24 | |
฿ 1,874.60 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 24.7 | 3.5 | ทนสารเคมี | 25 | |
฿ 1,942.85 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25.7 | 3.5 | ทนสารเคมี | 26 | |
฿ 2,070.25 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 27.7 | 3.5 | ทนสารเคมี | 28 | |
฿ 2,325.05 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 28.7 | 3.5 | ทนสารเคมี | 29 | |
฿ 2,388.75 | SEAL MATERIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 29.7 | 3.5 | ทนสารเคมี | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ซีรี่ส์ P | วัสดุ | ยาง เพอร์ฟลูออโร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง