(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
◆ ลักษณะ: น้ำจะถูกพ่นออกมาเป็น รูปทรง แท่งและการกระแทกจะเปลี่ยนไปตาม ความดัน น้ำ
◆ แอพพลิเคชั่น: ทำความสะอาดเฉพาะจุด เป่าลม ฯลฯ
◆ ของไหล: น้ำ◆ วัสดุ: SUS304
◆ เช่าตัวอย่างฟรี คลิกที่นี่
รหัสสินค้า |
---|
NZRS1-0.5 |
NZRS1-0.7 |
NZRS1-1.0 |
NZRS1-1.2 |
NZRS1-1.6 |
NZRS2-1.6 |
NZRS2-2.0 |
NZRS2-2.5 |
NZRS2-3.0 |
NZRS2-3.6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 420.42 ฿ 240.52 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.5 | 1(R1/8) | ||
฿ 420.42 ฿ 294.34 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.7 | 1(R1/8) | ||
฿ 420.42 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 | 1(R1/8) | |
฿ 420.42 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.2 | 1(R1/8) | |
฿ 420.42 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6 | 1(R1/8) | ||
฿ 385.38 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6 | 2(R1/4) | |
฿ 385.38 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.0 | 2(R1/4) | |
฿ 385.38 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5 | 2(R1/4) | |
฿ 385.38 ฿ 194.93 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.0 | 2(R1/4) | ||
฿ 385.38 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.6 | 2(R1/4) |
กำลังโหลด …
รูปทรงสเปรย์ | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) เชิงเส้น | ของไหล | หนึ่ง ของไหล | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | หนึ่ง - หัวฉีด ของไหล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง