(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ สำหรับวัตถุบาง ๆ [วัสดุ]· ยาง
รุ่น | [ M ]วัสดุ | [H] ความแข็ง | สี |
VPTS | ยางไนไตร | ฝั่ง A40 ถึง 45 | สีดำ |
VPTSS | Phlorosilicon | ฝั่ง A40 | สีน้ำตาลอ่อน |
รหัสสินค้า |
VPTS8 |
รหัสสินค้า | ข้อต่อ สุญญากาศ ข้อต่อฟิตติ้ง MVP□S, MVP□SS | การติดตั้ง | VPTS | VPTSS | |||
ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ||||
รุ่น | ลำดับที่ | 1 ถึง 9 PC | 10 to 50 | 1 ถึง 9 PC | 10 to 50 | ||
VPTS VPTSS | 8 | 8 | การสวม | ||||
10 | 10 | ||||||
15 | 15 | ||||||
20 | 20 |
รหัสสินค้า |
---|
VPTS8 |
VPTS10 |
VPTS15 |
VPTS20 |
VPTSS8 |
VPTSS10 |
VPTSS15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สภาพแวดล้อม | สี | อุณหภูมิ ทนความร้อน , อุณหภูมิสูงสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน (°ค) | OD (d) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99.37 | ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 8 | |
฿ 99.37 | ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 10 | |
฿ 115.93 | ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 15 | ||
฿ 115.93 | ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 20 | ||
฿ 360.22 ฿ 212.82 | ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีน้ำตาลอ่อน | -50~ 180 | 8 | ||
฿ 360.22 | ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีน้ำตาลอ่อน | -50~ 180 | 10 | |
฿ 422.33 ฿ 258.51 | ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีน้ำตาลอ่อน | -50~ 180 | 15 |
กำลังโหลด …
รุ่น | VPET, VPTS | VPES, VPTSS | |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 110° | 180° | |
อุณหภูมิการทำงานขั้นต่ำ | -30° | -50° | |
ทนสภาพอากาศ | △ | ○ | |
ความทนโอโซน | △ | ◎ | |
ทนกรด | △ | ○ | |
ความทนทานต่ออัลคาไลน์ | ○ | ◎ | |
ทนน้ำมัน | (น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเบา ) | ◎ | △ |
(เบนซีน, โทลูอีน) | △ | △ | |
ความต้านทานพื้นผิว | — | — |
ชนิดยางรอง | แพ้ด เท่านั้น | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | สำหรับวัตถุบาง | ชนิดที่มีการยึดติด | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง