(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· โฮลเดอร์ ยึดแบบดูด สปริงโหลด โหลด ด้านบน ชนิด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ( รูปทรง L )
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สภาพแวดล้อม | สี | อุณหภูมิ ทนความร้อน , อุณหภูมิสูงสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน (°ค) | OD (d) (Ø) | ความกว้าง X (มิลลิเมตร) | ความยาว Y (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 968.88 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | - | 4 | 10 | ||
฿ 981.30 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | - | 4 | 20 | ||
฿ 997.86 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | - | 4 | 30 | ||
฿ 968.88 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | - | 5 | 10 | ||
฿ 981.30 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | - | 5 | 20 | ||
฿ 997.86 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | - | 5 | 30 | ||
฿ 968.88 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | - | 6 | 10 | ||
฿ 981.30 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | - | 6 | 20 | ||
฿ 997.86 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | - | 6 | 30 | ||
฿ 1,039.27 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | - | 4 | 10 | ||
฿ 1,051.69 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | - | 4 | 20 | ||
฿ 1,068.25 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | - | 4 | 30 | ||
฿ 1,039.27 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | - | 5 | 10 | ||
฿ 1,051.69 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | - | 5 | 20 | ||
฿ 1,068.25 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | - | 5 | 30 | ||
฿ 1,039.27 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | - | 6 | 10 | ||
฿ 1,051.69 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | - | 6 | 20 | ||
฿ 1,068.25 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รูปไข่ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | - | 6 | 30 | ||
฿ 815.68 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับวัตถุบาง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 8 | - | - | ||
฿ 815.68 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับวัตถุบาง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 10 | - | - | ||
฿ 828.10 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับวัตถุบาง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 15 | - | - | ||
฿ 828.10 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับวัตถุบาง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 20 | - | - | ||
฿ 960.60 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับวัตถุบาง | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีน้ำตาลอ่อน | -50~ 180 | 8 | - | - | ||
฿ 960.60 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับวัตถุบาง | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีน้ำตาลอ่อน | -50~ 180 | 10 | - | - | ||
฿ 977.16 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับวัตถุบาง | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีน้ำตาลอ่อน | -50~ 180 | 15 | - | - | ||
฿ 977.16 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับวัตถุบาง | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีน้ำตาลอ่อน | -50~ 180 | 20 | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | เซตโฮลเดอร์ | ชนิดที่มีการยึดติด | ประเภท แบบฝัง | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง