(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Vacuum Ejectors - Horizontal Unit System

Vacuum Ejectors - Horizontal Unit System

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
VJHB4-5
VJHB4-7
VJHB6-5
VJHB6-7
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งUltimate Vacuum
(kPa)
Flow Consumption
(l/min)
Vacuum Port One-Touch Coupling Size D Air Supply Port One-Touch Coupling Size D Valve Type Operating Pressure Range
(MPa)
Operating Temp. Range
(°C)
Suction Flow
(l/min)
Nozzle Dia. Full length B
(mm)
Available 5 Day(s) or more -90.411.5Ø4Ø4Normally Closed0.3~0.75~5070.5mm95.9
Available 5 Day(s) or more -93.123Ø4Ø4Normally Closed0.3~0.75~50130.7mm95.9
Available 5 Day(s) or more -90.411.5Ø6Ø6Normally Closed0.3~0.75~5070.5mm101.3
Available Same day -93.123Ø6Ø6Normally Closed0.3~0.75~50130.7mm101.3

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Pipes with Built-in Electromagnetic Valve Additional Function Filter / Electromagnetic Valve for Vacuum Generation / Electromagnetic Valve for Vacuum Destruction Vacuum Port Connecting Port Shape One-Touch Coupling
Air Supply Port Connecting Port Shape One-Touch Coupling Application Single Item Body Material Glass Fiber Filled PBT Polybutylene Terephthalate (Polybutylene Terephthalate)

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)