(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· บอลวาล์ว ขนาดกะทัดรัดนี้มี แรงบิด เบาและให้การเปิดปิดที่ราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
BBPTR11F |
BBPTR11F-B |
BBPTR11F-BL |
BBPTR11F-W |
BBPTR11F-Y |
BBPTR22F |
BBPTR22F-B |
BBPTR22F-BL |
BBPTR22F-W |
BBPTR22F-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว (มิลลิเมตร) | มือจับ สี | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 770.13 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/8 | 1/8 | 60 | ไม่ระบุสี (สีส้ม) | 11F | |
฿ 770.13 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/8 | 1/8 | 60 | B (สีดำ) | 11F | |
฿ 770.13 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/8 | 1/8 | 60 | BL (สีน้ำเงิน) | 11F | |
฿ 770.13 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/8 | 1/8 | 60 | W (สีขาว) | 11F | |
฿ 770.13 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/8 | 1/8 | 60 | Y (สีเหลือง) | 11F | |
฿ 770.13 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/4 | 1/4 | 59 | ไม่ระบุสี (สีส้ม) | 22F | |
฿ 770.13 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/4 | 1/4 | 59 | B (สีดำ) | 22F | |
฿ 770.13 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/4 | 1/4 | 59 | BL (สีน้ำเงิน) | 22F | |
฿ 770.13 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/4 | 1/4 | 59 | W (สีขาว) | 22F | |
฿ 770.13 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/4 | 1/4 | 59 | Y (สีเหลือง) | 22F |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | ประเภท รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R (PT) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | G (PF) |
มือจับ รูปทรง | ประเภท ก้านโยก | วัสดุรอง | ฟลูออโรเรซิ่น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 28.5 | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) | 40 | วิธีการใช้งาน | ประเภทคู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง