1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์ว ขนาดเล็ก ชนิดตรง PT ตัวเมีย / PF ตัวเมีย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บอลวาล์ว ขนาดเล็ก ชนิดตรง PT ตัวเมีย / PF ตัวเมีย
  • บอลวาล์ว ขนาดเล็ก ชนิดตรง PT ตัวเมีย / PF ตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 322.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· บอลวาล์ว ขนาดกะทัดรัดนี้มี แรงบิด เบาและให้การเปิดปิดที่ราบรื่น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BBFF11FSALE
BBFF11F-BSALE
BBFF11F-BL
BBFF11F-W
BBFF11F-Y
BBFF12F
BBFF12F-B
BBFF12F-BL
BBFF12F-W
BBFF12F-Y
BBFF21F
BBFF21F-B
BBFF21F-BL
BBFF21F-W
BBFF21F-Y
BBFF22FSALE
BBFF22F-BSALE
BBFF22F-BL
BBFF22F-W
BBFF22F-YSALE
BBFF33F
BBFF33F-BSALE
BBFF33F-BLSALE
BBFF33F-W
BBFF33F-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ความยาว
(มิลลิเมตร)
มือจับ สี จำนวน

฿ 322.96

฿ 216.09

BALL VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/81/843ไม่ระบุสี (สีส้ม)11F

฿ 322.96

฿ 233.76

BALL VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/81/843B (สีดำ)11F

฿ 322.96

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/81/843BL (สีน้ำเงิน)11F

฿ 322.96

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 1/81/843W (สีขาว)11F

฿ 322.96

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/81/843Y (สีเหลือง)11F

฿ 322.96

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/81/443ไม่ระบุสี (สีส้ม)12F

฿ 322.96

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/81/443B (สีดำ)12F

฿ 322.96

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/81/443BL (สีน้ำเงิน)12F

฿ 322.96

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/81/443W (สีขาว)12F

฿ 322.96

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/81/443Y (สีเหลือง)12F

฿ 335.38

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/41/843ไม่ระบุสี (สีส้ม)21F

฿ 335.38

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/41/843B (สีดำ)21F

฿ 335.38

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/41/843BL (สีน้ำเงิน)21F

฿ 335.38

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/41/843W (สีขาว)21F

฿ 335.38

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/41/843Y (สีเหลือง)21F

฿ 335.38

฿ 218.00

BALL VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/41/443ไม่ระบุสี (สีส้ม)22F

฿ 335.38

฿ 238.25

BALL VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/41/443B (สีดำ)22F

฿ 335.38

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/41/443BL (สีน้ำเงิน)22F

฿ 335.38

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/41/443W (สีขาว)22F

฿ 335.38

฿ 210.99

BALL VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/41/443Y (สีเหลือง)22F

฿ 604.51

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/83/853ไม่ระบุสี (สีส้ม)33F

฿ 604.51

฿ 347.17

BALL VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/83/853B (สีดำ)33F

฿ 604.51

฿ 342.33

BALL VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/83/853BL (สีน้ำเงิน)33F

฿ 604.51

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3/83/853W (สีขาว)33F

฿ 604.51

BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3/83/853Y (สีเหลือง)33F

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว ประเภท รู มาตรฐาน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ RC (PT) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ G (PF)
มือจับ รูปทรง ประเภท ก้านโยก วัสดุรอง ฟลูออโรเรซิ่น ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80
ความสูง(มิลลิเมตร) 30 มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) 40 วิธีการใช้งาน ประเภทคู่มือ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้