(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· บอลวาล์ว ขนาดกะทัดรัดนี้มี แรงบิด เบาและให้การเปิดปิดที่ราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
BBRPTM11 |
BBRPTM22 |
BBRPTM33 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,220.00 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/8 | 1/8 | 11 | |
฿ 555.10 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 1/4 | 22 | |
฿ 681.00 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 3/8 | 33 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | ประเภท รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R (PT) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R (PT) |
มือจับ รูปทรง | ประเภท ก้านโยก | วัสดุรอง | ฟลูออโรเรซิ่น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 50 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 28.5 | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) | 25 |
วิธีการใช้งาน | ประเภทคู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง