1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่ออากาศ / คอนเนคเตอร์ แบบสัมผัสเดียว / ปลั๊ก / 90 องศาข้อต่องอ

ข้อต่ออากาศ / คอนเนคเตอร์ แบบสัมผัสเดียว / ปลั๊ก / 90 องศาข้อต่องอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ ลม ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ปลั๊ก ข้อต่องอ [ของไหล ที่ใช้] อากาศ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MCPCL4
MCPCL6SALE
MCPCLS4
MCPCLS6SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง OD
(Ø)

฿ 145.04

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] ทองเหลือง23.84

฿ 168.72

฿ 157.50

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] ทองเหลือง24.36

฿ 962.44

COUPLINGS FOR AIR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS30423.34

฿ 1,126.02

฿ 903.63

COUPLINGS FOR AIR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS30426.36

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::60 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) null :: 1.0