(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ ลม, ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง , ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่องอ [ของไหล ที่ใช้] อากาศ
รหัสสินค้า |
---|
MCSCL4 |
MCSCL6 |
MCSCLS4 |
MCSCLS6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 367.04 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | 30.8 | 4 | |
฿ 390.72 ฿ 379.70 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | 31.8 | 6 | ||
฿ 1,661.16 | COUPLINGS FOR AIR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | 30.8 | 4 | |
฿ 1,783.64 | COUPLINGS FOR AIR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | 33.8 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | null :: 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง