1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อ ของไหล - ไม่มี วาล์ว - ช่องเสียบ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อ ของไหล - ไม่มี วาล์ว - ช่องเสียบ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง
  • ข้อต่อ ของไหล - ไม่มี วาล์ว - ช่องเสียบ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 427.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ ของไหล ชนิดไม่มีวาล์ว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
QNSHC6SALE
QNSHC9
QNSHC12SALE
QNSHC19SALE
QNSHC25SALE
QNSHS6
QNSHS9SALE
QNSHS12
QNSHS19
QNSHS25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ วัสดุ ซีล ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
บังคับ ID HOSES ขนาดเกลียว

฿ 427.70

฿ 148.54

QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์-20~ 80null ~ 2.936

฿ 623.35

QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์-20~ 80null ~ 4.979

฿ 1,041.95

฿ 378.64

QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์-20~ 80null ~ 4.91012

฿ 1,833.65

฿ 755.10

QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์-20~ 80null ~ 4.91519

฿ 1,548.08

฿ 1,339.24

QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์-20~ 80null ~ 4.91925

฿ 910.00

QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโร-15 ~ 180null ~ 4.436

฿ 846.56

฿ 503.36

QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโร-15 ~ 180null ~ 7.479

฿ 1,915.55

QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโร-15 ~ 180null ~ 7.41012

฿ 3,194.10

QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโร-15 ~ 180null ~ 7.41519

฿ 2,424.24

QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโร-15 ~ 180null ~ 7.41925

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง เกลียวนอก/ ตัวเมีย ช่องเสียบ
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน โครงสร้าง วาล์ว ชนิดช่องเปิดคู่ สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน