1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อของไหล - ไม่มีวาล์ว - ชนิดเกลียวนอก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อของไหล - ไม่มีวาล์ว - ชนิดเกลียวนอก
  • ข้อต่อของไหล - ไม่มีวาล์ว - ชนิดเกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อ ข้อต่อ ของไหล ปลั๊ก เกลียวนอก [วัสดุ] สเตนเลส / ทองแดงผสม ฯลฯ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
QNPMC1
QNPMC2
QNPMC3
QNPMC4SALE
QNPMC6
QNPMC8
QNPMS1
QNPMS2
QNPMS3
QNPMS4
QNPMS6
QNPMS8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ วัสดุ ซีล ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ขนาดเกลียว บังคับ สายยาง OD
(Ø)

฿ 154.70

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์-20~ 80null ~ 4.9R(PT)1/8-

฿ 100.64

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์-20~ 80null ~ 4.9R(PT)1/4-

฿ 171.68

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์-20~ 80null ~ 4.9R(PT)3/8-

฿ 491.40

฿ 187.13

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์-20~ 80null ~ 4.9R(PT)1/2-

฿ 768.95

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์-20~ 80null ~ 2.9R(PT)3/4-

฿ 757.76

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์-20~ 80null ~ 2.9R(PT)1-

฿ 341.25

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโร-15 ~ 180null ~ 7.4R(PT)1/81

฿ 354.90

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโร-15 ~ 180null ~ 7.4R(PT)1/42

฿ 450.45

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโร-15 ~ 180null ~ 7.4R(PT)3/83

฿ 482.48

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโร-15 ~ 180null ~ 7.4R(PT)1/24

฿ 1,296.75

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโร-15 ~ 180null ~ 4.4R(PT)3/46

฿ 1,101.12

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโร-15 ~ 180null ~ 4.4R(PT)18

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ชนิดเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน โครงสร้าง วาล์ว ชนิดช่องเปิดคู่ สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน