1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อของไหล - มีวาล์ว - ปลั๊ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อของไหล - มีวาล์ว - ปลั๊ก
  • ข้อต่อของไหล - มีวาล์ว - ปลั๊ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ ของไหล ชนิด วาล์ว ปลั๊ก · ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ เป็นแบบ เกลียวใน



ชนิด[M]วัสดุ
มาตรฐานอัตราการไหลสูง
QBPFCQBPFCHทองเหลือง
QBPFSQBPFSHSUS304

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number
QBPFC3


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
QBPFC1
QBPFC2
QBPFC3
QBPFC4
QBPFC6SALE
QBPFCH1
QBPFCH2
QBPFCH3
QBPFCH4
QBPFCH6SALE
QBPFS1
QBPFS2
QBPFS3SALE
QBPFS4
QBPFS6
QBPFSH1SALE
QBPFSH2SALE
QBPFSH3
QBPFSH4
QBPFSH6SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ วัสดุ ซีล ขนาดเกลียว ประเภท อัตราการไหล

฿ 171.68

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์Rc (PT) 1/8รุ่นมาตรฐาน

฿ 177.45

FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์Rc (PT) 1/4รุ่นมาตรฐาน

฿ 296.00

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์Rc (PT) 3/8รุ่นมาตรฐาน

฿ 710.40

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์Rc (PT) 1/2รุ่นมาตรฐาน

฿ 962.00

฿ 523.91

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์Rc (PT) 3/4รุ่นมาตรฐาน

฿ 156.88

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์Rc (PT) 1/8อัตราการไหล สูง

฿ 186.48

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์Rc (PT) 1/4อัตราการไหล สูง

฿ 316.72

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์Rc (PT) 3/8อัตราการไหล สูง

฿ 612.72

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์Rc (PT) 1/2อัตราการไหล สูง

฿ 947.20

฿ 725.27

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์Rc (PT) 3/4อัตราการไหล สูง

฿ 393.68

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโรRc (PT) 1/8รุ่นมาตรฐาน

฿ 414.40

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโรRc (PT) 1/4รุ่นมาตรฐาน

฿ 520.96

฿ 333.88

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโรRc (PT) 3/8รุ่นมาตรฐาน

฿ 1,053.76

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโรRc (PT) 1/2รุ่นมาตรฐาน

฿ 1,595.44

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโรRc (PT) 3/4รุ่นมาตรฐาน

฿ 390.72

฿ 315.35

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโรRc (PT) 1/8อัตราการไหล สูง

฿ 452.88

฿ 337.80

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโรRc (PT) 1/4อัตราการไหล สูง

฿ 562.40

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโรRc (PT) 3/8อัตราการไหล สูง

฿ 1,110.00

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโรRc (PT) 1/2อัตราการไหล สูง

฿ 1,568.80

฿ 1,243.59

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโรRc (PT) 3/4อัตราการไหล สูง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลมากกว่านี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน