1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับความดัน/ข้องอ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 482.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ตัวปรับแรงดันลม ที่สามารถปรับ ความดัน ได้ · ด้วย กลไก การผ่อนแรง เมื่อมี ความดัน เต้าเสียบ เข้าจากด้าน เกลียว ความดัน จะลดลงและไหลออกจากด้าน ข้อต่อฟิตติ้ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RGCP4-1
RGCP4-M5
RGCP6-1
RGCP6-2
RGCP6-M5
RGCP8-1
RGCP8-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว

฿ 553.52

REGULATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [1] 1 (R1/8)[Ø4] 4

฿ 482.48

REGULATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M5[Ø4] 4

฿ 592.00

REGULATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [1] 1 (R1/8)[Ø6] 6

฿ 645.28

REGULATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [2] 2 (R1/4)[Ø6] 6

฿ 520.96

REGULATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M5[Ø6] 6

฿ 630.48

REGULATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [1] 1 (R1/8)[Ø8] 8

฿ 683.76

REGULATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [2] 2 (R1/4)[Ø8] 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ตัวปรับความดัน ประเภทตัวปรับความดัน มาตรฐาน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด
รูปทรง ข้อต่องอ สภาพแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน กลไก บรรเทา ด้วย กลไก บรรเทา
ทิศทางการไหล (ขวา) ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว One-Touch