(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·Valve that can switch air flow paths by 90 degrees. ·Excellent operability and easy switching of flow paths.
รหัสสินค้า |
---|
BVHBV6-6 |
BVHBV8-6 |
BVHBV8-8 |
BVHBV10-10 |
BVHBV12-10 |
BVHBV12-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง D (หรือ D1) | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง 2 D2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 461.76 | CHENGE VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 9 | 6 | |
฿ 461.76 | CHENGE VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 11 | 6 | |
฿ 461.76 | CHENGE VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 17 | 8 | |
฿ 506.16 ฿ 447.14 | CHENGE VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 24 | 10 | ||
฿ 506.16 | CHENGE VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 24.5 | 10 | |
฿ 506.16 | CHENGE VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 34.5 | 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ด้วยการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียว | จำนวนพอร์ต | 3 | จำนวนตำแหน่ง | 2- การเปลี่ยนทิศทาง ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
การสลับการทำงาน | ด้ามจับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประปา One-Touch | การรักษาสถานะการทำงาน | การเก็บรักษา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง