(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ตัวควบคุมปริมาณลม ชนิดความสูงต่ำที่สามารถปรับ อากาศอัด
รหัสสินค้า |
---|
SPCNLH4-1 |
SPCNLH4-M3 |
SPCNLH4-M5 |
SPCNLH6-1 |
SPCNLH6-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง OD D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 808.08 | SPEED CONTOROLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 1 (R1 / 8) | |
฿ 843.60 | SPEED CONTOROLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | M3 | |
฿ 787.36 | SPEED CONTOROLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | M5 | |
฿ 796.24 | SPEED CONTOROLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 1 (R1 / 8) | |
฿ 787.36 | SPEED CONTOROLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | M5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | ประเภทข้อต่อ | ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว + one-touch | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง | ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | -5:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง