• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Flow Rate Control Valves/In-Line

Flow Rate Control Valves/In-Line

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom



[ M ] Material: Electroless Nickel Plating
Thread: Brass (Nickel Plating)

Specifications

Part Number-Nominal-Body Color
SPSNL4
MNSPJS6
-
-
M5
M5

-

W

Specification
Applicable FluidCompressed Air
Operation Temperature Range
0~60°C
Operating Pressure Range0.05~0.7MPa

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
SPJNSC4-[B,​W]
SPJNSC6-[B,​W]
SPJNSC8-[B,​W]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSOperating Temp. Range
(°C)
Operating Pressure Range
(MPa)
Tube O.D. D
(mm)
Body Color Selection
5 Day(s) or more 60~600.05~0.74Black [B] / White [W]
5 Day(s) or more 60~600.05~0.76Black [B] / White [W]
5 Day(s) or more 60~600.05~0.78Black [B] / White [W]

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Speed Controllers Control Type In-line Joint Type Both Sides One-Touch Fitting
Environment, Applications Standard Thread Material Brass

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

MISUMI Unit Example related to this product

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)