(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็วสำหรับชิ้นส่วนแกว่งและท่อหมุน · ชนิดข้อต่องอ
รหัสสินค้า |
---|
RTCNL4-1 |
RTCNL4-M5 |
RTCNL6-1 |
RTCNL6-2 |
RTCNL6-M5 |
RTCNL8-1 |
RTCNL8-2 |
RTCNL8-3 |
RTCNL10-2 |
RTCNL10-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 319.68 ฿ 242.09 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 1(R1/8) | ||
฿ 319.68 ฿ 246.41 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | M5 | ||
฿ 337.44 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1(R1/8) | |
฿ 337.44 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 2(R1/4) | |
฿ 337.44 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | M5 | |
฿ 432.16 ฿ 367.77 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1(R1/8) | ||
฿ 432.16 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 2(R1/4) | |
฿ 432.16 | TUBES/COUPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 3(R3/8) | |
฿ 683.76 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2(R1/4) | |
฿ 683.76 ฿ 625.98 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 3(R3/8) |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สำหรับชิ้นส่วนหมุนชิ้นส่วนอุปกรณ์ แกนหมุน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT (polybutylene terephthalate) | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง ชุบผิวโครเมี่ยม |
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | สำหรับชิ้นส่วนหมุนชิ้นส่วนอุปกรณ์ แกนหมุน | ข้อศอก ข้อต่อหมุน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง