(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการขัน ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์ที่มีความต้านทานสารเคมีได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
FEMLT4-1 |
FEMLT4-2 |
FEMLT6-1 |
FEMLT6-2 |
FEMLT6-3 |
FEMLT8-1 |
FEMLT8-2 |
FEMLT8-3 |
FEMLT10-2 |
FEMLT10-3 |
FEMLT10-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับ สายยาง OD (มม.) T1 | ขนาดเกลียวการเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 612.72 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 1/8B | |
฿ 846.56 ฿ 618.33 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 1/4B | ||
฿ 550.56 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1/8B | |
฿ 594.96 ฿ 448.06 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1/4B | ||
฿ 867.28 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 3/8B | |
฿ 663.04 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1/8B | |
฿ 663.04 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1/4B | ||
฿ 982.72 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 3/8B | |
฿ 882.08 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 1/4B | |
฿ 769.60 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 3/8B | |
฿ 1,184.00 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 1/2B |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียว <-> สายยาง | ชนิด | ข้อต่อ ตัวเครื่อง | วัสดุ | ฟลูออโรเรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว - ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ข้อศอก เกลียวนอก | ประเภทประเภทเกลียวการเชื่อมต่อ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง