1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อลม One Touch (รุ่นสวมเร็ว) ขนาดเล็ก - ข้อต่อรูหกเหลี่ยม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[Features]· ฟิตติ้งสวมเร็วขนาดเล็กพิเศษ · ชนิดคอนเนคเตอร์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MNCNP4-1
MNCNP4-M3
MNCNP4-M5
MNCNP6-1
MNCNP6-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว

฿ 80.71

HANDY JOINTS 1 ชิ้น 3 วัน 41(R1/8)

฿ 71.04

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4M3

฿ 47.36

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4M5

฿ 47.36

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 61(R1/8)

฿ 50.32

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6M5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สกรู ยึดทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT (polybutylene terephthalate) การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง เชื่อมต่อกับ รูหกเหลี่ยม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้