(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อแบบสวมเร็ว - ข้อต่อตัวผู้
ข้อต่อสวมเร็วสำหรับระบบนิวแมติกส์ เป็นข้อต่อที่ใช้สำหรับต่อสายยาง, ท่อ และเครื่องมือต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้อต่อตรง พร้อมเกลียวตัวผู้
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● ขนาดเกลียว : R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 และ M5
● วัสดุ
ตัวเรือน - PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต)
เกลียว - C3604 (ทองเหลือง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อสวมเร็ว เหมาะสำหรับใช้ในระบบนิวเมติกส์สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
MSCNC4-1 |
MSCNC4-M5 |
MSCNC6-1 |
MSCNC6-2 |
MSCNC6-M5 |
MSCNC8-1 |
MSCNC8-2 |
MSCNC8-3 |
MSCNC10-1 |
MSCNC10-2 |
MSCNC10-3 |
MSCNC10-4 |
MSCNC12-2 |
MSCNC12-3 |
MSCNC12-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38.48 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 1(R1/8) | |
฿ 41.44 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | M5 | |
฿ 41.44 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1(R1/8) | |
฿ 47.36 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 2(R1/4) | |
฿ 44.40 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M5 | |
฿ 47.36 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1(R1/8) | |
฿ 50.32 ฿ 41.50 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 2(R1/4) | ||
฿ 56.24 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 3(R3/8) | |
฿ 59.20 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1(R1/8) | |
฿ 59.20 | TUBES/COUPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2(R1/4) | |
฿ 65.12 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3(R3/8) | |
฿ 79.92 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4(R1/2) | |
฿ 79.92 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 2(R1/4) | |
฿ 79.92 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 3(R3/8) | |
฿ 172.41 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 4(R1/2) |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สกรู ยึดทิศทาง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | C3604 (ทองเหลือง) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | เชื่อมต่อกับ รูหกเหลี่ยม |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | วัสดุ แหวน | PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง