(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · สายยาง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ยืดหยุ่น ทนความร้อนสูงและ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น
รหัสสินค้า |
---|
PUFN6-1000 |
PUFN6-300 |
PUFN6-500 |
PUFN8-1000 |
PUFN8-300 |
PUFN8-500 |
PUFN10-1000 |
PUFN10-300 |
PUFN10-500 |
PUFN12-1000 |
PUFN12-300 |
PUFN12-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (Ø) | ID (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ) (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,294.96 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 4 | 10 | 1000 | 1.7 | |
฿ 1,986.16 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 4 | 10 | 300 | 1.7 | |
฿ 2,551.52 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 4 | 10 | 500 | 1.7 | |
฿ 4,741.92 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 6 | 10 | 1000 | 1.1 | |
฿ 2,157.84 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 6 | 10 | 300 | 1.1 | |
฿ 2,761.68 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 6 | 10 | 500 | 1.1 | |
฿ 5,490.80 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 1000 | 0.8 | |
฿ 2,442.00 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 15 | 300 | 0.8 | |
฿ 3,187.92 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 500 | 0.8 | |
฿ 5,991.04 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 12 | 10 | 15 | 1000 | 0.7 | |
฿ 2,666.96 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 10 | 15 | 300 | 0.7 | |
฿ 3,401.04 | FLUORINE-RESIN TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 10 | 15 | 500 | 0.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ฟลูออโรเรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | สีท่อ | W (สีขาว) | วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น | ฟลูออโรเรซิ่น (PFA) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -65:: 260 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง