(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อ ข้อต่อ หัวฉีด สำหรับ ข้อต่อสำหรับท่อ
รหัสสินค้า |
---|
HOSJN61 |
HOSJN62 |
HOSJN63 |
HOSJN92 |
HOSJN93 |
HOSJN94 |
HOSJN123 |
HOSJN124 |
HOSJN126 |
HOSJN153 |
HOSJN154 |
HOSJN194 |
HOSJN196 |
HOSJN628 |
HOSJN629 |
HOSJNS93 |
HOSJNS124 |
HOSJNS196 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวเชื่อมต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) | สายยาง ต่อส่วน OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.06 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง | [เกลียว] ข้อต่อ หัวฉีด | 1/8 | 6 | 7 | |
฿ 152.88 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | [เกลียว] ข้อต่อ หัวฉีด | 1/4 | 6 | 7 | ||
฿ 168.17 ฿ 56.56 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | [เกลียว] ข้อต่อ หัวฉีด | 3/8 | 6 | 7 | ||
฿ 198.74 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | [เกลียว] ข้อต่อ หัวฉีด | 1/4 | 9 | 10.5 | |
฿ 198.74 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | [เกลียว] ข้อต่อ หัวฉีด | 3/8 | 9 | 10.5 | |
฿ 259.90 ฿ 83.71 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | [เกลียว] ข้อต่อ หัวฉีด | 1/2 | 9 | 10.5 | ||
฿ 259.90 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | [เกลียว] ข้อต่อ หัวฉีด | 3/8 | 12 | 14 | |
฿ 279.01 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | [เกลียว] ข้อต่อ หัวฉีด | 1/2 | 12 | 14 | |
฿ 481.57 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | [เกลียว] ข้อต่อ หัวฉีด | 3/4 | 12 | 14 | |
฿ 290.47 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง | [เกลียว] ข้อต่อ หัวฉีด | 3/8 | 15 | 16 | |
฿ 290.47 ฿ 110.06 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | [เกลียว] ข้อต่อ หัวฉีด | 1/2 | 15 | 16 | ||
฿ 496.86 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | [เกลียว] ข้อต่อ หัวฉีด | 1/2 | 19 | 20.5 | |
฿ 515.97 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | [เกลียว] ข้อต่อ หัวฉีด | 3/4 | 19 | 20.5 | ||
฿ 198.74 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | [เกลียว] ข้อต่อ หัวฉีด | 1/4 | 6 | 8 | |
฿ 198.74 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง | [เกลียว] ข้อต่อ หัวฉีด | 1/4 | 6 | 9 | |
฿ 1,016.65 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] หัวฉีด เกลียว ตัวเมีย | 3/8 | 9 | 10.5 | |
฿ 1,288.01 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] หัวฉีด เกลียว ตัวเมีย | 1/2 | 12 | 14 | |
฿ 1,834.56 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] หัวฉีด เกลียว ตัวเมีย | 3/4 | 19 | 20.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | รูปทรง | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | หนาม | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง