(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอล ที่สามารถต่อเข้ากับ หัวฉีด ได้โดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
NZTB1 |
NZTB1-1 |
NZTB1-2 |
NZTB2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สำหรับความสูงของหัวฉีด (มิลลิเมตร) | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.55 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 1 | |
฿ 346.53 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 1-1 | |
฿ 420.78 | TERMINALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 1-2 | ||
฿ 222.77 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สเปรย์ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับ หัวฉีดลม | วัสดุ | A6063 | ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง