(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· อุปกรณ์เสริม ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิดละเอียดพิเศษ [วัสดุ]· ส่วน ปลาย: SUS304,ส่วนเรซิ่น: เป็น โพลีโพรพีลีน
รหัสสินค้า |
---|
NSUSA0.10 |
NSUSA0.15 |
NSUSA0.20 |
NSUSA0.33 |
NSUSA0.51 |
NSUSA0.84 |
NSUSA1.37 |
NSUSA1.52 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,001.00 | ADSORPTION ATTACHMENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.10 | |
฿ 1,001.00 | ADSORPTION ATTACHMENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.15 | |
฿ 1,001.00 | ADSORPTION ATTACHMENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.20 | |
฿ 1,001.00 | ADSORPTION ATTACHMENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.33 | |
฿ 1,001.00 | ADSORPTION ATTACHMENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.51 | |
฿ 1,001.00 | ADSORPTION ATTACHMENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.84 | |
฿ 1,001.00 | ADSORPTION ATTACHMENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.37 | |
฿ 1,001.00 | ADSORPTION ATTACHMENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.52 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | อื่น ๆ | ชนิดที่มีการยึดติด | Attachment type |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุยึดติด | ส่วนท้าย: SUS304, ส่วนเรซิ่น: โพลีโพรพีลีน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง