(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· โฮลเดอร์ การดูด แบบอยู่กับที่ ด้านบน: ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (รูปทรง K) · แบบ ฟองน้ำ / แบบ เบลโลว์
รหัสสินค้า |
---|
MVBKE10 |
MVBKE20 |
MVBKE30 |
MVBKE40 |
MVBKN10 |
MVBKN20 |
MVBKN30 |
MVBKN40 |
MVSKS10 |
MVSKS15 |
MVSKS20 |
MVSKS25 |
MVSKS30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สภาพแวดล้อม | วัสดุ | อุณหภูมิ ทนความร้อน , อุณหภูมิสูงสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน (°ค) | OD (d) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 616.93 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | กลุ่ม ยาง | -40~ 180 | 10 | ||
฿ 662.48 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | กลุ่ม ยาง | -40~ 180 | 20 | ||
฿ 687.32 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | กลุ่ม ยาง | -40~ 180 | 30 | ||
฿ 786.70 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | กลุ่ม ยาง | -40~ 180 | 40 | ||
฿ 563.11 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | กลุ่ม ยาง | -30~ 110 | 10 | ||
฿ 592.09 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | กลุ่ม ยาง | -30~ 110 | 20 | ||
฿ 604.51 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | กลุ่ม ยาง | -30~ 110 | 30 | ||
฿ 674.90 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | กลุ่ม ยาง | -30~ 110 | 40 | ||
฿ 939.89 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฟองน้ำ | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | 10 | ||
฿ 956.46 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฟองน้ำ | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | 15 | ||
฿ 1,026.84 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฟองน้ำ | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | 20 | ||
฿ 1,051.69 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฟองน้ำ | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | 25 | ||
฿ 1,093.09 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฟองน้ำ | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | เซตโฮลเดอร์ | ชนิดที่มีการยึดติด | Attachment type | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง