(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ น้ำหนักเบา [วัสดุ]· ยางซิลิโคน
รหัสสินค้า |
---|
SRP6 |
SRP9 |
SRP12 |
SRP15 |
SRP20 |
SRP30 |
SRP40 |
SRPF12 |
SRPF20 |
SRPS40 |
SRPS50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | สี | Nominal No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70.39 | SUCTION CUPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | - | 6 | |
฿ 82.81 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | - | 9 | |
฿ 91.09 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | - | 12 | |
฿ 99.37 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | - | 15 | |
฿ 107.65 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | - | 20 | |
฿ 111.79 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | - | 30 | |
฿ 120.07 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | - | 40 | |
฿ 169.76 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ | - | 12 | |
฿ 186.32 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ | - | 20 | |
฿ 654.20 | ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ | กึ่งโปร่งใส | 40 | |
฿ 732.87 | ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ | กึ่งโปร่งใส | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | แพ้ด เท่านั้น | ชนิดที่มีการยึดติด | ประเภท แบบฝัง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | ยางซิลิกอน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง