1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วขนาดกะทัดรัด / ทองเหลือง / ขึ้นลาย / PT ตัวเมีย / PF ตัวเมีย

บอลวาล์วขนาดกะทัดรัด / ทองเหลือง / ขึ้นลาย / PT ตัวเมีย / PF ตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 659.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· บอลวาล์ว ขนาดกะทัดรัดนี้มี แรงบิด เบาและให้การเปิดปิดที่ราบรื่น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BBFFS11F
BBFFS12F
BBFFS21F
BBFFS22FSALE
BBFFS33FSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ความยาว
(มิลลิเมตร)
จำนวน

฿ 896.00

BALL VALVES 1 ชิ้น 3 วัน 1/81/84311F

฿ 896.00

BALL VALVES 1 ชิ้น 3 วัน 1/81/44312F

฿ 913.00

BALL VALVES 1 ชิ้น 3 วัน 1/41/84321F

฿ 659.00

฿ 412.93

BALL VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/41/44322F

฿ 1,085.00

฿ 550.42

BALL VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/83/85333F

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว ประเภท รู มาตรฐาน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ RC (PT) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ G (PF)
มือจับ รูปทรง พวงมาลัยมือหมุนขึ้นลาย วัสดุรอง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80
ความสูง(มิลลิเมตร) 31 มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) 19 วิธีการใช้งาน ประเภทคู่มือ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้