(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· บอลวาล์ว ขนาดกะทัดรัดนี้มี แรงบิด เบาและให้การเปิดปิดที่ราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
BBPPS11 |
BBPPS22 |
BBPPS33 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,369.55 | STINRESS BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/8 | 44 | 24 | 11 | |
฿ 1,369.55 | STINRESS BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/4 | 48 | 24 | 22 | |
฿ 1,883.70 | STINRESS BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3/8 | 57.5 | 26 | 33 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SCS13 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | ประเภท รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R (PT) | มือจับ รูปทรง | ประเภท ก้านโยก |
วัสดุรอง | ไฟเบอร์กลาสที่มีไฟเบอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 120 | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) | 30 |
วิธีการใช้งาน | ประเภทคู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง