1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่ออากาศ / ทนต่อสารเคมี / ปลั๊ก / ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

JOINT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 482.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ สำหรับอากาศ, ชนิดทนสารเคมีสูง, ปลั๊ก เกลียว ตัวเมีย [ของไหล ที่ใช้] อากาศ น้ำ

[M] วัสดุ: SUS316

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
MCPFSS5
รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
T
LAEแบบปาดขนาน
H
ID
d
มวล (ก.)ราคาต่อหน่วยอัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ
รุ่นลำดับที่1 ถึง 9 PC10 to 30
MCPFSS5 M518.512.5582.43  

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MCPFSS5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 482.48

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดจำเพาะ
รุ่นปลั๊ก, ช่องเสียบ
ของไหลที่ใช้ได้อากาศและน้ำ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-15 to 180°C
ความดันขณะใช้งานสูงสุด0.98 MPa
ความทนต่อแรงดัน1.47 เมกะปาสคาล
วัสดุซีลฟลูออรีน
โครงสร้างของวาล์วช่องเปิดปิดแบบทางเดียว (เฉพาะช่องเสียบมีโครงสร้างวาล์ว)
■ คุณสมบัติ
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มี วาล์ว อัตโนมัติฝังอยู่ซึ่ง ความทนความดัน ได้ดีเยี่ยม
· ผลิตจาก SUS316 และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก
วัสดุ เทียบเท่า SUS316 วัสดุ ซีล ยางฟลูออโร ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -15 :: 180
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) null :: 0.98 ขนาดเกลียว M5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCPFSS5 ในชุด ข้อต่ออากาศ / ทนต่อสารเคมี / ปลั๊ก / ชนิดมีรูต๊าปเกลียว