(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ คลองเลื่อย อุปกรณ์การกลั่น 3 ชิ้น (FR/L): ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม และ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ตัวปรับแรงดันลม พร้อม ชุดกรอง + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.05:: 0.85 | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | RC1 / 4 |
---|---|---|---|---|---|
ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm | ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น อัตราการไหล ต่ำสุด(ลิตร / นาที) | 50 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์นิวเมติกส์ |
คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งคุณภาพทั่วไป | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | วัสดุ ชาม | PC |
ชามยาม | มี | กลไก บรรเทา | ความโล่งอก | ทิศทางการไหล | การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา) |
ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ปริมาณการจัดเก็บ น้ำมัน(cm³) | 55 | มวล(ก.) | 780 | ขนาดเกลียว (จำนวน) | 8A |
ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | 5 to 60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 to 1.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSFRRR8A ในชุด ยูนิตเซอร์วิส/ตัวปรับแรงดัน/ตัวกรองลม/ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง