(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· วาล์ว ไอเสียนี้สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ การขับเคลื่อน กระบอกสูบ ความเร็วสูงได้เนื่องจากอากาศสามารถระบายออกได้อย่างรวดเร็ว · สามารถปรับความเร็วของ กระบอกสูบ สำหรับประเภทที่มีเค้นไอเสีย
รหัสสินค้า |
---|
EQEJ4 |
EQEJ6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ IN → OUT (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพออก→ EX (ตารางมิลลิเมตร) | สายยาง OD D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 536.90 | QUICK EXHAUST VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.8 | 1.7 | 4 | |
฿ 550.55 | QUICK EXHAUST VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 2.8 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์ว ไอเสียด่วน | วัสดุ | Polybutylene Terephthalate | ด้านอินพุต, ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
ด้าน เอาต์พุต ท ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ด้านไอเสียประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ | ภายนอกอาคาร | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง