1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อฟิตติ้ง ไฮดรอลิก ความดัน ไฮดรอลิค / ความดัน น้ำ ข้อต่องอ 45° เกลียวนอก นอกทั้ง PT / PF ข้อต่องอ -45°/ เกลียวนอก-

ข้อต่อฟิตติ้ง ไฮดรอลิก ความดัน ไฮดรอลิค / ความดัน น้ำ ข้อต่องอ 45° เกลียวนอก นอกทั้ง PT / PF ข้อต่องอ -45°/ เกลียวนอก-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 214.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ สายไฮดรอลิค · ของไหลที่ใช้คือ น้ำมัน และน้ำ · แรงดันใช้งานสูงสุด คือ 20.6 MPa (210 kgf/cm2 หรือน้อยกว่า)



ชนิด[ M ] วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว
YCWPFPS25Cไตรวาเลนท์โครเมต
YCWPFPSSUS304

สเปค

รหัสสินค้า
YCPFFP22F

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
YCWPFP11F
YCWPFP22F
YCWPFP33F
YCWPFP44F
YCWPFPS11F
YCWPFPS22F
YCWPFPS33F
YCWPFPS44F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว T ขนาดเกลียว ของ เกลียว F / T2

฿ 214.03

CPOPLINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] S25CR1/8G1/8

฿ 217.85

COUPLINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] S25CR1/4G1/4

฿ 233.14

CPOPLINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] S25CR3/8G3/8

฿ 275.18

CPOPLINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] S25CR1/2G1/2

฿ 622.99

CPOPLINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS304R1/8G1/8

฿ 622.99

CPOPLINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS304R1/4G1/4

฿ 665.03

CPOPLINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS304R3/8G3/8

฿ 924.92

CPOPLINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10SUS304R1/2G1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ข้อต่องอ 45 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว x เกลียว
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M1 PT ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M2 PF รูปทรง ข้องอตัวผู้