(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·มีข้อต่อให้เลือกหลากหลายมากขึ้น · สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
SNWT1S |
SNWT1.5S |
SNWT2S |
SNWT2.5S |
SNWT3S |
SNWTS1S |
SNWTS1.5S |
SNWTS2S |
SNWTS2.5S |
SNWTS3S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง OD D ที่ ขนาดเกลียว | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ขนาดเกลียว (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (d1) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,383.20 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 1.0S | 23 | |
฿ 1,451.45 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 1.5S | 35.7 | |
฿ 1,688.05 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 2.0S | 47.8 | |
฿ 2,839.20 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 2.5S | 59.5 | |
฿ 3,335.15 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 3.0S | 72.3 | |
฿ 2,115.75 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 1.0S | 23 | |
฿ 2,188.55 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 1.5S | 35.7 | |
฿ 2,661.75 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 2.0S | 47.8 | |
฿ 3,903.90 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 2.5S | 59.5 | |
฿ 4,736.55 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 3.0S | 72.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเดิม | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | เชื่อม-On |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับศูนย์กลาง | การขัดผิว | การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ด้านในและด้านนอก | การรวมกันของ ข้อต่อสามทางที และไม้กางเขนที่ส่วนเชื่อมต่อ (ABC) | ทั่วไปสำหรับพอร์ตทั้งหมด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง