1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่ออนามัย/สามทางตัวที/ปลายเฟอร์รูล

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,241.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·มีข้อต่อให้เลือกหลากหลายมากขึ้น · สเตนเลส

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SNBT1S
SNBT1.5S
SNBT2S
SNBT2.5S
SNBT3S
SNBTS1S
SNBTS1.5S
SNBTS2S
SNBTS2.5S
SNBTS3S
SNBTS8A
SNBTS10A
SNBTS15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วง OD D ที่ ขนาดเกลียว วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเกลียว
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (d1)
(Ø)

฿ 2,241.15

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.0S ถึง 2.0SSUS3041.0S23

฿ 2,407.95

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.0S ถึง 2.0SSUS3041.5S35.7

฿ 2,904.08

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS3042.0S47.8

฿ 5,145.23

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102.5S ถึง 4.5SSUS3042.5S59.5

฿ 7,082.71

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102.5S ถึง 4.5SSUS3043.0S72.3

฿ 3,511.42

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS316L1.0S23

฿ 3,716.71

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS316L1.5S35.7

฿ 4,375.37

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS316L2.0S47.8

฿ 7,839.74

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102.5S ถึง 4.5SSUS316L2.5S59.5

฿ 10,521.42

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102.5S ถึง 4.5SSUS316L3.0S72.3

฿ 9,653.19

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108 A ถึง 15 ASUS316L8A10.5

฿ 8,665.20

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108 A ถึง 15 ASUS316L10A14

฿ 7,424.87

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108 A ถึง 15 ASUS316L15A17.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ประเดิม ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) ข้อต่อเฟอร์รูล
เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับศูนย์กลาง การขัดผิว การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ด้านในและด้านนอก การรวมกันของ ข้อต่อสามทางที และไม้กางเขนที่ส่วนเชื่อมต่อ (ABC) ทั่วไปสำหรับพอร์ตทั้งหมด