(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริมสำหรับท่อ
รหัสสินค้า |
---|
KBND10A |
KBND15A |
KBND20A |
KBND25A |
KBND32A |
KBND40A |
KBND50A |
KBNDD15A |
KBNDD20A |
KBNDD25A |
KBNDD32A |
KBNDD40A |
KBNDS10A |
KBNDS15A |
KBNDS20A |
KBNDS25A |
KBNDS32A |
KBNDS40A |
KBNDS50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | บังคับจำนวน | วัสดุ ป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45.50 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 <20 | [เหล็กกล้า] SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 10A | ไม่มี | |
฿ 40.04 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 <30 | [เหล็กกล้า] SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 15A | ไม่มี | |
฿ 20.02 ฿ 14.60 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 <30 | [เหล็กกล้า] SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 20A | ไม่มี | ||
฿ 22.30 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 <40 | [เหล็กกล้า] SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 25A | ไม่มี | |
฿ 31.85 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 40 <50 | [เหล็กกล้า] SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 32A | ไม่มี | |
฿ 34.13 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 40 <50 | [เหล็กกล้า] SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40A | ไม่มี | |
฿ 35.95 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 60 <70 | [เหล็กกล้า] SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 50A | ไม่มี | |
฿ 91.00 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 <20 | [เหล็กกล้า] SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 15A | มี | |
฿ 100.10 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 <40 | [เหล็กกล้า] SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 20A | มี | |
฿ 109.20 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 <40 | [เหล็กกล้า] SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 25A | มี | |
฿ 118.30 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 40 <50 | [เหล็กกล้า] SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 32A | มี | |
฿ 127.40 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 40 <50 | [เหล็กกล้า] SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40A | มี | |
฿ 159.25 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 <20 | SUS304 | ไม่ | 10A | ไม่มี | |
฿ 104.65 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 <30 | SUS304 | ไม่ | 15A | ไม่มี | |
฿ 109.20 ฿ 55.31 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 <30 | SUS304 | ไม่ | 20A | ไม่มี | ||
฿ 113.75 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 <40 | SUS304 | ไม่ | 25A | ไม่มี | |
฿ 131.95 ฿ 71.91 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 <50 | SUS304 | ไม่ | 32A | ไม่มี | ||
฿ 145.60 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 40 <50 | SUS304 | ไม่ | 40A | ไม่มี | |
฿ 150.15 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 <70 | SUS304 | ไม่ | 50A | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงดนตรีที่ตั้งตรง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง